D13 15 65 trojfázový elektromer pre priame meranie do 65 A
Elektromery rady D13 sú trojfázové elektromery, určené pre priame meranie prúdu do 65A.
Menovité napätie: 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 5 A (max 65A)
Meranie pomocou meracích transformátorov: Nie
I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup
Komunikácia: ---
Šírka v počte modulov: 3
Certifikácia podľa MID: Nie
zobraziť viac
Menovité napätie: 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 5 A (max 65A)
Meranie pomocou meracích transformátorov: Nie
I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup
Komunikácia: ---
Šírka v počte modulov: 3
Certifikácia podľa MID: Nie
Pre viac informácií: D13 15 65
- Kód produktu
- 2CMA241725R1000
- Typové číslo
- D13 15 65
- Variant
- 65A
POPIS
Elektromery rady D13 sú trojfázové elektromery, určené pre priame meranie prúdu do 65A.
Menovité napätie:
3 x 230/400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 5 A (max 65A)
Meranie pomocou meracích transformátorov: Nie
I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup
Komunikácia:
---
Šírka v počte modulov: 3
Certifikácia podľa MID: Nie
Pre viac informácií: D13 15 65
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.