D11 15-M 40 jednofázový elektromer pre priame meranie do 40 A

Elektromery radu D11 sú jednofázové elektromery, určené pre priame meranie prúdu do 40A.

Menovité napätie: 1 x 230 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: 5 A (max 40A)
Meranie pomocou meracích transformátorov: Nie
I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup
Komunikácia: ---
Šírka v počte modulov: 1

Certifikácia podľa MID: Áno

Pre viac informácií: D11 15-M 40


zobraziť viac
Kód produktu
2CMA241645R1000
Typové číslo
D11 15-M 40
Variant
40A (MID)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CMA241655R1000
101,33 €
2CMA241655R1000
2CMA241645R1000
111,41 €
2CMA241645R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou