CT-ERD.12 časové relé

CT-D časové relé

Menovité napätie: 24-240 V AC, 24-48 V DC
Časový rozsah: 0,05 s - 100 h
Časové funkcie: oneskorenie pri ON
Riadiaci vstup: Nie
Kontakty: 1 CO
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: CT-ERD.12 | ABB


zobraziť viac
Kód produktu
1SVR500100R0000
Typové číslo
CT-ERD.12
Variant
oneskorenie pri ON, 1 CO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
1SVR500020R1100
199,01 €
1SVR500020R1100
1SVR500100R0000
110,42 €
1SVR500100R0000
1SVR500110R0000
110,42 €
1SVR500110R0000
1SVR500211R0100
139,27 €
1SVR500211R0100
1SVR500160R0000
125,26 €
1SVR500160R0000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou