CT-MFD.21 časové relé

CT-D časové relé

Menovité napätie: 12-240 V AC/DC
Časový rozsah: 0,05 s - 100 h
Časové funkcie: multifunkčné oneskorenie pri ON, oneskorenie pri OFF s pomocným napätím, impulz pri ON, impulz pri OFF, impulz pri OFF s pomocným napätím, blikač štartujúci pri ON, blikač štartujúci pri OFF, tvarovač pulzov)
Riadiaci vstup: Áno
Kontakty: 2 CO
Šírka v počte modulov: 1

Pre viac informácií: CT-MFD.21 | ABB


zobraziť viac
Kód produktu
1SVR500020R1100
Typové číslo
CT-MFD.21
Variant
Multifunkčný, 2 CO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
1SVR500020R1100
Na otázku
1SVR500020R1100
1SVR500100R0000
Na otázku
1SVR500100R0000
1SVR500110R0000
Na otázku
1SVR500110R0000
1SVR500211R0100
Na otázku
1SVR500211R0100
1SVR500160R0000
Na otázku
1SVR500160R0000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ