Zvonček

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad RI

Určené pre prerušovaný režim chodu
Ovládacie napätie: 12 V AC
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Max. prierez vodiča: 10mm2
Stupeň krytia: IP40
Montážna poloha: vertikálna
Rozmery (V x H x Š): 87,5 x 60 x 18 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CSM232345R0821
Typové číslo
RI12
Variant
12 V AC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM232335R0821
32,62 €
2CSM232335R0821
2CSM232345R0821
32,62 €
2CSM232345R0821

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou