Zvonček

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad RI

Určeno pro prerušovaný chod, max. 15 s.
Ovládací napětí: 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Príkon: 4 VA
Max. průrez vodiče: 10mm2
Stupeň krytia: IP40
Montážna poloha: vertikálna
Rozmery (V x H x Š): 87,5 x 60 x 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CSM232335R0821
Typové číslo
RI230
Variant
230 V AC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM232335R0821
32,62 €
2CSM232335R0821
2CSM232345R0821
32,62 €
2CSM232345R0821

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou