M131430000 núdzové a poplachové rozvodnice

Núdzové a poplachové zariadenia radu Livorno sú vyrobené zo samozhášavého termoplastu.

Skriňa núdzová – šedá RAL 7035, určená pre zapustenú montáž, vybavená inštalačnou DIN lištou pre max. 6 modulov.

Stupeň krytia: IP 40

Pre viac informácií: 1SLM013143A0000 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
LUCASYSTEM13143
Typové číslo
M131430000
Variant
Zapustená montáž, IP40

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
LUCASYSTEM13183
Na otázku
LUCASYSTEM13183
LUCASYSTEM13143
Na otázku
LUCASYSTEM13143
LUCASYSTEM13180
Na otázku
LUCASYSTEM13180
LUCASYSTEM13171
Na otázku
LUCASYSTEM13171
LUCASYSTEM13175
Na otázku
LUCASYSTEM13175

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7218
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ