M131830000 núdzové a poplachové rozvodnice

Núdzové a poplachové zariadenia radu Livorno sú vyrobené zo samozhášavého termoplastu.

Červená Farba RAL 3000.
Možnosť montáže na krabicu pod omietku so vzdialenosťou osí 83,5 mm.
Tlačidlo s kontaktmi 1NO + 1NC (2 A, 250 V) a kladivko na rozbitie skla.

Stupeň krytia: IP 55

Pre viac informácií: 1SLM013183A0000 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
LUCASYSTEM13183
Typové číslo
M131830000
Variant
Zapustená montáž, IP55

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
LUCASYSTEM13183
Na otázku
LUCASYSTEM13183
LUCASYSTEM13143
Na otázku
LUCASYSTEM13143
LUCASYSTEM13180
Na otázku
LUCASYSTEM13180
LUCASYSTEM13171
Na otázku
LUCASYSTEM13171
LUCASYSTEM13175
Na otázku
LUCASYSTEM13175

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou