AP11P (APO 11) modulárna rozvodnica
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 67
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 603 x 372 x 175
Pre viac informácií: AP11P | ABB
zobraziť viac
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 67
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 603 x 372 x 175
Pre viac informácií: AP11P | ABB
- Kód produktu
- 856055
- Typové číslo
- AP11P
- Variant
- 603x372x175
POPIS
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 67
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 603 x 372 x 175
Pre viac informácií:
AP11P | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.