AP51P (APO 51) modulárna rozvodnica
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 67
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 488 x 302 x 175
Pre viac informácií: AP51P | ABB
zobraziť viac
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 67
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 488 x 302 x 175
Pre viac informácií: AP51P | ABB
- Kód produktu
- 856052
- Typové číslo
- AP51P
- Variant
- 488x302x175
POPIS
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 67
Mechanická odolnosť: IK 10
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 488 x 302 x 175
Pre viac informácií:
AP51P | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.