AR043P13 (ARIA 43) univerzálna rozvodnica
Rad ARIA sú univerzálne polyesterové rozvodnice, určené pre najnáročnejšie vonkajšie a priemyselné aplikácie.
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 08
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 415 x 315 x 170
Pre viac informácií: AR043P13 | ABB
zobraziť viac
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 08
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 415 x 315 x 170
Pre viac informácií: AR043P13 | ABB
- Kód produktu
- 831035
- Typové číslo
- AR043P13
- Variant
- 415x315x170
POPIS
Rad ARIA sú univerzálne polyesterové rozvodnice, určené pre najnáročnejšie vonkajšie a priemyselné aplikácie.
Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 08
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 415 x 315 x 170
Pre viac informácií:
AR043P13 | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.