AR086P33 (ARIA 86) univerzálna rozvodnica

Rad ARIA sú univerzálne polyesterové rozvodnice, určené pre najnáročnejšie vonkajšie a priemyselné aplikácie.

Menovité izolačné napätie: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytia: IP 66
Mechanická odolnosť: IK 08
Vonkajšie rozmery skrine v × š × h [mm]: 835 x 635 x 300

Pre viac informácií: AR086P33 | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
831098
Typové číslo
AR086P33
Variant
835x635x300

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
831025
Na otázku
831025
831035
Na otázku
831035
831052
Na otázku
831052
831065
Na otázku
831065
831081
Na otázku
831081
831098
Na otázku
831098
831112
Na otázku
831112

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou