CU25V rozvodnica zapustená, s dvierkami
Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.
Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.
Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 09
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)
Počet radov: 5
Počet modulov: 120
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 615x864x125
Pre viac informácií: CU25V | ABB
- Kód produktu
- 2CPX052614R9999
- Typové číslo
- CU25V
- Variant
- 120 modulov
POPIS
Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.
Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.
Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.
Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 09
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)
Počet radov: 5
Počet modulov: 120
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 615x864x125
Pre viac informácií:
CU25V | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.