H65P12X420750 rozvodnica nástenná pre vonkajšie použitie, priehľadné dvierka

Rozvodnice radu Mistral65H sú určené pro nástennú montáž, hlavne pre vonkajšie použitie. Sú UV stabilné a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice sú zo samozhášacieho materiálu, testovaného horúcou slučkou GWT 750°C.

Rozvodnice sú prázdné, teda neobsahujú svorky ani držiaky blokov svoriek.
Odporúčaná konfigurácia držiakov blokov svoriek a svoriek: 2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 10
Farba priehľadných dvierok: petrolejová
Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (2x 1krídlové dvierka)
Počet radov: 4
Počet modulov: 48 (12x4)
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 320×735×155

Pre viac informácií: H65P12X420750 (abb.com)

Odporúčaná konfigurácia skrutkových svoriek N, PE a držiaku pre rozvodnice Mistral65H:
2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Držiak blokov svoriek, 12M/rada | ABB
Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky N skrutkové, 26 svoriek (11x16mm² + 15x6mm²) | ABB
Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky PE skrutkové, 26 svoriek (11x16mm² + 15x6mm²) | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
1SLM006500A2217
Typové číslo
H65P12X420750
Variant
48 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
1SLM006500A2212
Na otázku
1SLM006500A2212
1SLM006500A2213
Na otázku
1SLM006500A2213
1SLM006500A2214
Na otázku
1SLM006500A2214
1SLM006500A2215
Na otázku
1SLM006500A2215
1SLM006500A2216
Na otázku
1SLM006500A2216
1SLM006500A2217
Na otázku
1SLM006500A2217
1SLM006500A2218
Na otázku
1SLM006500A2218
1SLM006500A2219
Na otázku
1SLM006500A2219
1SLM006500A2211
Na otázku
1SLM006500A2211
1SLM006500A2210
Na otázku
1SLM006500A2210

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7218
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ