H65P12X320750 rozvodnica nástenná pre vonkajšie použitie, priehľadné dvierka

Rozvodnice radu Mistral65H sú určené pro nástennú montáž, hlavne pre vonkajšie použitie. Sú UV stabilné a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice sú zo samozhášacieho materiálu, testovaného horúcou slučkou GWT 750°C.

Rozvodnice sú prázdné, teda neobsahujú svorky ani držiaky blokov svoriek.
Odporúčaná konfigurácia držiakov blokov svoriek a svoriek: 2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 125 A
Rozteč medzi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytia: IP 65
Mechanická odolnosť: IK 10
Farba priehľadných dvierok: petrolejová
Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (1krídlové dvierka)
Počet radov: 3
Počet modulov: 36 (12x3)
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 320×600×155

Pre viac informácií: H65P12X320750 (abb.com)

Odporúčaná konfigurácia skrutkových svoriek N, PE a držiaku pre rozvodnice Mistral65H:
2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21
Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Držiak blokov svoriek, 12M/rada | ABB
Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky N skrutkové, 21 svoriek (9x16mm² + 12x6mm²) | ABB
Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky PE skrutkové, 21 svoriek (9x16mm² + 12x6mm²) | ABB
zobraziť viac
Kód produktu
1SLM006500A2216
Typové číslo
H65P12X320750
Variant
36 modulov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
1SLM006500A2210
55,01 €
1SLM006500A2210
1SLM006500A2211
65,55 €
1SLM006500A2211
1SLM006500A2212
87,13 €
1SLM006500A2212
1SLM006500A2213
110,50 €
1SLM006500A2213
1SLM006500A2214
135,51 €
1SLM006500A2214
1SLM006500A2215
161,93 €
1SLM006500A2215
1SLM006500A2216
161,93 €
1SLM006500A2216
1SLM006500A2217
233,44 €
1SLM006500A2217
1SLM006500A2218
259,04 €
1SLM006500A2218
1SLM006500A2219
382,84 €
1SLM006500A2219

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou