Termostat univerzálny, programovateľný, s Bluetooth (relé)

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového, alebo kombinovaného termostatu. 
Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel. 
Zobrazenie nastavenej požadovanej/meranej teploty.
Možnosť pripojenia podlahového senzora (DP4-T-1).
Možnosť výberu ďalších preddefinovaných hodnôt podlahového snímača teploty: PTC 2 kOhm, NTC 2 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 kOhm.
Pohodlná parametrizácia technických nastavení prostredníctvom aplikácie ABB-free@home® Next.
Cez aplikáciu je možné nastaviť: Typ regulácie (PWM, 2-bodová), Nastavenie displeja, Uzamknutie lokálneho ovládania, Denný/týždenný časový program, Inverzný režim výstupu
Hysteréza: ± 0,5 K
Rozsah meraných teplôt: 5 až 30 °C
Nie je možné začlenenie do systémovej inštalácie ABB-free@home®.
Vstavaná hĺbka: 24 mm
Výstup: spínací kontakt relé (nie je bezpotenciálový)
10 A (4 A), 230 V AC


Upevnenie prístroja skrutkami aj rozperkami.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0534
Typové číslo
1095 UTA-BT-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA001032A0534
147,77 €
2CKA001032A0534

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou