USB nabíjačka typ A+C 18 W, 2-násobná – 2M, biela
USB nabíjačka Typ A+C 18 W
250 V AC / 50–60 Hz
USB nabíjačka (Typ C):
Maximálny výstupný výkon: 18 W
Výstupné napätie: 5 … 9 V DC
Výstupný prúd: 3 … 1,5 A
Podporované nabíjacie protokoly:
PD 3.0: Áno
QC 4: Áno
BC1.2: Áno
MFI: Áno
USB nabíjačka (Typ A):
Maximálny výstupný výkon: 10,5 W
Výstupné napätie: 5 V DC
Výstupný prúd: 2,1 A
Globálna stránka produktu
zobraziť viac
250 V AC / 50–60 Hz
USB nabíjačka (Typ C):
Maximálny výstupný výkon: 18 W
Výstupné napätie: 5 … 9 V DC
Výstupný prúd: 3 … 1,5 A
Podporované nabíjacie protokoly:
PD 3.0: Áno
QC 4: Áno
BC1.2: Áno
MFI: Áno
USB nabíjačka (Typ A):
Maximálny výstupný výkon: 10,5 W
Výstupné napätie: 5 V DC
Výstupný prúd: 2,1 A
Globálna stránka produktu
- Kód produktu
- 2CLA228510N1101
- Typové číslo
- N2285.1 BL
- Dizajn
- Zenit
- Variant
- biela
POPIS
USB nabíjačka Typ A+C 18 W
250 V AC / 50–60 Hz
USB nabíjačka (Typ C):
Maximálny výstupný výkon: 18 W
Výstupné napätie: 5 … 9 V DC
Výstupný prúd: 3 … 1,5 A
Podporované nabíjacie protokoly:
PD 3.0: Áno
QC 4: Áno
BC1.2: Áno
MFI: Áno
USB nabíjačka (Typ A):
Maximálny výstupný výkon: 10,5 W
Výstupné napätie: 5 V DC
Výstupný prúd: 2,1 A
Globálna stránka produktu
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|