USB nabíjačka typ A+C 18 W, 2-násobná – 2M, antracitová

Výbeh
USB nabíjačka Typ A+C 18 W
250 V AC / 50–60 Hz

USB nabíjačka (Typ C):
Maximálny výstupný výkon: 18 W
Výstupné napätie: 5 … 9 V DC
Výstupný prúd: 3 … 1,5 A

Podporované nabíjacie protokoly:
PD 3.0: Áno
QC 4: Áno
BC1.2: Áno
MFI: Áno

USB nabíjačka (Typ A):
Maximálny výstupný výkon: 10,5 W
Výstupné napätie: 5 V DC
Výstupný prúd: 2,1 A

Globálna stránka produktu



zobraziť viac
Kód produktu
2CLA228510N1801
Typové číslo
N2285.1 AN
Dizajn
Zenit
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CLA228510N1801
100,75 €
2CLA228510N1801
2CLA228510N1101
92,99 €
2CLA228510N1101
2CLA228510N1901
100,75 €
2CLA228510N1901
2CLA228510N1301
100,75 €
2CLA228510N1301

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7198
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou