Zásuvka s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjania alebo napájania dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.
Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4A a BC 1.2 s 1,5A. DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Max. menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužitý): 2,4 A
Max. menovitý prúd výstupu USB-C (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Pokojová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať na dátový prenos.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV<9>V mm
Typový rad: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz


Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CHT693257A4243
Typové číslo
5569T-A32357 243
Dizajn
Zoni®
Variant
olivová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CHT693257A4500
97,48 €
2CHT693257A4500
2CHT693257A4240
108,73 €
2CHT693257A4240
2CHT693257A4241
108,73 €
2CHT693257A4241
2CHT693257A4242
108,73 €
2CHT693257A4242
2CHT693257A4243
108,73 €
2CHT693257A4243
2CHT693257A4244
108,73 €
2CHT693257A4244
2CHT693257A4237
108,73 €
2CHT693257A4237

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.