Zásuvka s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)
Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4A a BC 1.2 s 1,5A. DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Max. menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužitý): 2,4 A
Max. menovitý prúd výstupu USB-C (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Pokojová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať na dátový prenos.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV<9>V mm
Typový rad: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CHT693257A4237
- Typové číslo
- 5569T-A32357 237
- Dizajn
- Zoni®
- Variant
- matná čierna
POPIS
Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjania alebo napájania dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.
Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4A a BC 1.2 s 1,5A. DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Max. menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužitý): 2,4 A
Max. menovitý prúd výstupu USB-C (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Pokojová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať na dátový prenos.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV<9>V mm
Typový rad: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|