Prístroj žalúziového spínača flex, pre krátkocestné ovládanie

Pre ovládacie prvky ABB flexTronics®, ABB-free@home® flex (s Bluetooth) doplnené príslušným krytom (dvojnásobný ovládací prvok flex umožňuje využívanie dvoch scén).
Pre riadenie pohybu roliet, žalúzií, markíz a pod. vybavených elektromotorom s integrovanými vypínačmi v koncových polohách.
Prístroj možno ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (radenie 1/0).
Max. dĺžka prepojovacích vodičov: 100 m
Kľudová spotreba: max. 0,3 W
Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C
Montážna hĺbka: 29 mm (25 mm bez úchytiek)


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006400A0096
Typové číslo
64831 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006400A0096
159,54 €
2CKA006400A0096

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou