Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.
Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu
USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Kľudová spotreba: 75 mW
Nemožno používať na dátový prenos.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Typová rada: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CHE693257A4003
Typové číslo
5569E-A32357 03
Dizajn
Time®, Element®
Radenie
2P+PE
Variant
biela / biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CHE693257A4003
106,22 €
2CHE693257A4003
2CHE693257A4004
108,08 €
2CHE693257A4004
2CHE693257A4001
106,22 €
2CHE693257A4001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou