Prístroj stmievača pre regulovatelné LED žiarovky, pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie
Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LED) na 230 V AC alebo napájané z vinutých alebo elektronických transformátorov.
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané z vinutých či elektronických transformátorov.
Retrofitové LED zdroje a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
Manuálne nastaviteľný režim fázovej regulácie na nábežnej alebo zostupnej hrane.
2vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý výkon (L): 2 - 100 W/VA (regulácia na nábežnej hrane)
Menovitý výkon (R, C): 10 - 360 W/VA (regulácia na zostupnej hrane)
Menovitý výkon (LEDi): 2 - 100 W/VA (regulácia na nábežnej hrane)
Menovitý výkon (LEDi): 2 - 200 W/VA (regulácia na zostupnej hrane)
Maximálny spínací výkon:
360 W
Halogénové nízkonapäťové žiarovky s elektronickými transformátormi (kapacitné záťaže) 200 VA
Halogénové nízkonapäťové žiarovky s vinutými transformátormi (induktívne záťaže) 100 VA
Žiarovky alebo halogénové vysokonapäťové žiarovky 360 W
LEDi 200 VA
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je
súčasťou dodávky krytu).
- Kód produktu
- 2CKA006512A0354
- Typové číslo
- 6523 UR-104-500
- Radenie
- 6
POPIS
Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LED) na 230 V AC alebo napájané z
vinutých alebo elektronických transformátorov.
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané z vinutých či
elektronických transformátorov.
Retrofitové LED zdroje a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
Manuálne nastaviteľný režim fázovej regulácie na nábežnej alebo zostupnej
hrane.
2vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý výkon (L): 2 - 100 W/VA (regulácia na nábežnej hrane)
Menovitý výkon (R, C): 10 - 360 W/VA (regulácia na zostupnej hrane)
Menovitý výkon (LEDi): 2 - 100 W/VA (regulácia na nábežnej hrane)
Menovitý výkon (LEDi): 2 - 200 W/VA (regulácia na zostupnej hrane)
Maximálny spínací výkon:
360 W
Halogénové nízkonapäťové žiarovky s elektronickými transformátormi (kapacitné
záťaže) 200 VA
Halogénové nízkonapäťové žiarovky s vinutými transformátormi (induktívne
záťaže) 100 VA
Žiarovky alebo halogénové vysokonapäťové žiarovky 360 W
LEDi 200 VA
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je
súčasťou dodávky krytu).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 233,6 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 28,5 kB | |
JPG | Rozmerový výkres 2 | 30,3 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 24,3 kB |