Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním (USB-A + USB-C)

Horľavosť
Na napájanie a podporu mobilných zariadení cez USB kábel.
Súčasné nabíjanie cez USB pripojenie a používanie zásuvky s ochranným kolíkom.
S 1x USB typu A a 1x USB typu C výstupmi.
Podpora nabíjacieho protokolu na USB-A pripojení: Apple MFI s 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.
Podpora nabíjacieho protokolu na USB-C pripojení: USB-PD do 3 A, Apple MFI do 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.
Elektronická ochrana proti skratu.
Elektronická ochrana proti preťaženiu.
USB-A port: Max. prúd 2.4 A.
USB-C port: Max. prúd 3 A* *3 A vyžaduje schválené nabíjacie káble.
Žiadny prenos dát medzi USB portami.
Použite kryt proti prachu 2098-500 pre USB-A port pri čistení zariadenia.
Pracovná teplota: 5 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA002017A1923
Typové číslo
20 MUCB2USBAC-95-507
Dizajn
basic55®
Radenie
2P+PE
Variant
grafit šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA002017A1922
113,23 €
2CKA002017A1922
2CKA002017A1921
113,23 €
2CKA002017A1921
2CKA002017A1923
113,23 €
2CKA002017A1923

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou