Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB AC
Súčasné nabíjanie cez USB pripojenie a používanie zásuvky s ochranným kolíkom.
S 1x USB typu A a 1x USB typu C výstupmi.
Podpora nabíjacieho protokolu na USB-A pripojení: Apple MFI s 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.
Podpora nabíjacieho protokolu na USB-C pripojení: USB-PD do 3 A, Apple MFI do 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.
Elektronická ochrana proti skratu.
Elektronická ochrana proti preťaženiu.
USB-A port: Max. prúd 2.4 A.
USB-C port: Max. prúd 3 A* *3 A vyžaduje schválené nabíjacie káble.
Žiadny prenos dát medzi USB portami.
Použite kryt proti prachu 2098-500 pre USB-A port pri čistení zariadenia.
Pracovná teplota: 5 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA002017A1922
- Typové číslo
- 20 MUCB2USBAC-94-507
- Dizajn
- basic55®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
Na napájanie a
podporu mobilných zariadení cez USB kábel.
Súčasné
nabíjanie cez USB pripojenie a používanie zásuvky s ochranným kolíkom.
S 1x USB typu A
a 1x USB typu C výstupmi.
Podpora
nabíjacieho protokolu na USB-A pripojení: Apple MFI s 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.
Podpora
nabíjacieho protokolu na USB-C pripojení: USB-PD do 3 A, Apple MFI do 2.4 A a
BC 1.2 s 1.5 A.
Elektronická
ochrana proti skratu.
Elektronická
ochrana proti preťaženiu.
USB-A port:
Max. prúd 2.4 A.
USB-C port:
Max. prúd 3 A* *3 A vyžaduje schválené nabíjacie káble.
Žiadny prenos
dát medzi USB portami.
Použite kryt
proti prachu 2098-500 pre USB-A port pri čistení zariadenia.
Pracovná teplota: 5 °C až +35
°C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 39,5
mm
16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie
skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5
mm²).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 351,2 kB |