Člen akčný žalúziový 4násobný, radový

Pre ovládanie 4 nezávislých obvodov žalúzií alebo roliet.
Výstupy sú nepriamo blokované.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet výstupov: 4
Druh záťaže: AC-3
Menovitý prúd: 6 A, cos ϕ = 0,45
Výstupné napätie: 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510028R0011
Typové číslo
BA-M-4.230.1.1
Variant
4násobný/(4x6 A)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510028R0011
378,14 €
2CDG510028R0011
2CDG510029R0011
663,08 €
2CDG510029R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou