Kombinácia istič/chránič DS301C, 1fázový

Kombinácia istič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rada DS300C.
Počet modulov/pólov: 1 (1P+N)
Vypínacia charakteristika: C
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Nie
Indikátor polohy kontaktov: ano
Indikátor zemnej poruchy: ano
Menovité napätie: 230/240 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: –25 °C až +55 °C
Skladovacia teplota: –40 °C až +70 °C
pripojenie pevného/lankového Cu vodiča: max. 16 mm2
pripojenie pružného Cu vodiča: max.16 mm2
Uťahovací moment: 1,2 N∙m
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm
Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 61009-2-1

zobraziť viac
Kód produktu
2CSR255163R1204
Typové číslo
DS301C C20 A30
Variant
20A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSR255163R1065
138,12 €
2CSR255163R1065
2CSR255163R1105
125,83 €
2CSR255163R1105
2CSR255163R1135
125,83 €
2CSR255163R1135
2CSR255163R1165
125,83 €
2CSR255163R1165
2CSR255163R1205
125,83 €
2CSR255163R1205
2CSR255163R1064
141,13 €
2CSR255163R1064
2CSR255163R1104
128,55 €
2CSR255163R1104
2CSR255163R1134
128,55 €
2CSR255163R1134
2CSR255163R1164
128,55 €
2CSR255163R1164
2CSR255163R1204
128,55 €
2CSR255163R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou