Kryt VIDEO tabla, veľkosť 2/4 (135 mm), eloxovaný hliník

Kryt tlačidlového tabla pre modul hlasový/kamerový, veľkosť 2/4, eloxovaný hliník.
pre umiestnenie 8 funkčných modulov v 2 stĺpcoch.
Kryt 2/4 sa umiestňuje do 2 zapustených inštalačných krabíc 41384F-H (veľkosť 1/4) spojené sadou 51381J.

Rozmery (v × š × h): 349 x 271 x 18 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220161A0010
Typové číslo
41388CF-A
Variant
eloxovaný hliník

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA220161A0010
Na otázku
2TMA220161A0010

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou