Modul hlasový/kamerový (Welcome IP, 135 mm)
S integrovaným kamerovým a audio modulom.
Kamerový modul s uhlom záberu 130°.
Rozlíšenie: HD 1280 x 720 pixelov.
Integrované LED pre zobrazenie prevádzkového stavu.
Pripojenie zámku (max. 12 V AC/DC a 250 mA) a podpora lokálneho napájania.
Rozmery (v × š × h): 143 × 97 × 28 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Napätie pre lokálne napájanie modulu: 24 V DC
Spotreba panela: 320 mA
Odporúčaná kabeláž k panelu (všeobecne): 1x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(prípadne J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
Detailné informácie o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA130160B0081
- Typové číslo
- H851381M-S
POPIS
Kombinovaný modul pre vonkajšie tablá (kryty VIDEO tabiel).
S integrovaným
kamerovým a audio modulom.
Kamerový modul s uhlom záberu 130°.
Rozlíšenie: HD 1280 x 720
pixelov.
Integrované LED pre zobrazenie prevádzkového stavu.
Pripojenie zámku (max. 12 V
AC/DC a 250 mA) a podpora lokálneho napájania.
Rozmery (v × š × h): 143 × 97 × 28
mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná
platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Napätie pre lokálne napájanie
modulu: 24 V DC
Spotreba panela: 320 mA
Odporúčaná kabeláž k panelu (všeobecne): 1x
UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(prípadne J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k obsluhe | 312,4 kB | ||
Návod k používaniu | 1,0 MB |