Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, soselektívnou šošovkou
- Status
- Výbeh
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie: 14 sektorov, 56 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
zobraziť viac
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie: 14 sektorov, 56 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
- Kód produktu
- 2CKA006800A2960
- Typové číslo
- 64762-82-500
- Dizajn
- future® linear, solo®, solo® carat
- Variant
- slonová kosť
POPIS
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna
výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 -
500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie:
14 sektorov, 56 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania
stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu
LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Snímač je nutné doplniť vhodným
spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 3,8 MB | ||
| Návod k inštalácii a používaniu (podrobný) | 2,7 MB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.