Kryt AUDIO tabla, veľkosť 1/4 (135 mm), ušľachtilá oceľ

Pre umiestnenie 4 funkčných modulov v 1 stĺpci, ušľachtilá oceľ.

Rozmery (v × š × h): 349 x 135 x 20 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160X0064
Typové číslo
41394CF-S
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160A0015
242,20 €
2TMA200160A0015
2TMA130160X0064
533,65 €
2TMA130160X0064
2TMA220161B1003
170,38 €
2TMA220161B1003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou