Predinštalačná krabica, veľkosť 1/5 (135 mm)
Krabica pred inštaláciou tlačidlového tabla pod omietku,
veľkosť 1/5.
Pre následné vsadenie inštalačnej krabice pod omietku veľkosti 1/5.
Rozmery (v × š × h): 415 x 124 x 65 mm
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Pre následné vsadenie inštalačnej krabice pod omietku veľkosti 1/5.
Rozmery (v × š × h): 415 x 124 x 65 mm
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
- Kód produktu
- 2TMA130160B0021
- Typové číslo
- 41385PB
- Variant
- veľkosť 1/5 (135 mm)
POPIS
Krabica pred inštaláciou tlačidlového tabla pod omietku,
veľkosť 1/5.
Pre následné vsadenie inštalačnej krabice pod omietku veľkosti
1/5.
Rozmery (v × š × h): 415 x 124 x 65 mm
Pracovné teploty: –40 až +55
°C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Rozmerový výkres s montážnou príručkou | 1,0 MB | ||
Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB |