Modul tlačidlový, trojnásobný, so snímačom IC kariet (135 mm)
Prepojuje sa s hlasovým modulom, prípadne ďalšími
modulmi v tlačidlovom table. Snímač IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
modulmi v tlačidlovom table. Snímač IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
- Kód produktu
- 2TMA130160N0008
- Typové číslo
- 51382RP3
- Variant
- 3-násobný
POPIS
Prepojuje sa s hlasovým modulom, prípadne ďalšími
modulmi v tlačidlovom table.
Snímač IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25
mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná
platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Rozmerový výkres s montážnou príručkou | 1,0 MB | ||
Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB |