Kľúč IC identifikačný

Pre snímač IC kariet.
Pracovná frekvencia: 13,56 MHz
Rozmery (v × š × h): 55 × 32 × 7 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010B0002
Typové číslo
51024F-B-02
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010W0016
8,44 €
2TMA210010W0016
2TMA210010B0002
8,84 €
2TMA210010B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou