Kryt AUDIO tabla, veľkosť 1/5 (135 mm), eloxovaný hliník

Pre umiestnenie 5 funkčných modulov v 1 stĺpci, eloxovaný hliník.

Rozmery (v × š × h): 421 x 135 x 20 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160A0017
Typové číslo
41395CF-A
Variant
eloxovaný hliník

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160A0017
288,59 €
2TMA200160A0017

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou