IoT Dashboard Server, radový

Na zákazku
Automatizačný a riadiaci softvér pre systémy KNX.
Dashboard je možné zobraziť v prehliadači PC, notebooku, tablete a mobile.
spínanie, stmievanie, ovládanie RGB, žalúzie, ovládanie priestorovej teploty
a ventilátorov, údaje o počasí, voľne definovateľné položky.
Automatizácie a vizualizácie podľa miestností, podlaží či budovy.
Jednoduché ovládanie pomocu intuitívneho konceptu navigácie.
Scény a prehrávanie sekvencií.
funkcie kalendára: Viacúrovňové programovateľné časové programy
s nastavením výnimiek.
Záznam dát a zobrazenie trendov a histórie.
Monitorovanie energie vrátane zobrazenia trendov a histórie.
Monitorovacie a výstražné funkcie s oznámeniami.
Viacúrovňový / hierarchický koncept uživateľa a správa práv.
Kompatibilné s ABB i-bus® KNX. Rozhranie KNX-TP.
2 ethernetové porty pre oddelenie lokálnej siete budovy
a internetové komunikácie.
Programovanie pomocu nástroja KNX IoT Dashboard Tool,
bezplatného programu pre počítače so systémom Windows.
Import a synchronizácia dát projektu ETS (štruktúra budovy
a skupinové adresy).
Zabezpečený vzdialený prístup cez portál MyBuilding.
Rozšírené funkcie po uvedení do prevádzky prostredníctvom aplikácie
IoT Dashboard „DALI-Manager“.
Pomocné napájanie: 5 - 36 V DC (soLV), napr. CP-D 24/2,5
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +70 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 60 mm
Šírka: 4 M
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008110A0120
Typové číslo
DBS/S 1.1.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008110A0120
Na otázku
2CKA008110A0120

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou