Krabica montážna pre ABB RoomTouch 5"

Na zákazku
Pre ABB RoomTouch 5" RT/U30.0.1-8xx.
Pre zapustenú montáž.
Pre vodorovnú/zvislú montáž do výšky cca 150 cm.
Rozmery (v × š × h): 58 × 121 × 50 mm
Bezhalogénové prevedenie.
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160B0003
Typové číslo
BOX/U5.1
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160B0003
40,79 €
2TMA200160B0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou