Panel dotykový ABB RoomTouch 5", zapustený
miestnosti pre vizualizáciu a ovládanie všetkých funkcií v systéme KNX.
pre zobrazenie a intuitívne ovládanie nasledujúcich štandardných funkcií KNX:
spínanie, stmievanie (4-bitové a 8-bitové), posuvník 0 - 100 %, tienenie,
ovládací prvok RGBW, ovládací prvok izbovej teploty,
ovládací prvok vnútornej jednotky klimatizácie, spúšťanie scén,
zobrazovací prvok alebo ovládanie audia.
ďalšie funkcie: 20 chybových a výstražných správ, 10 logických funkcií,
časové funkcie, 1 izbový termostat a jednotlivé stránky je možné chrániť
pomocu PIN kódu.
Zobrazenie stavu, dátumu a času, vnútornej a vonkajšej teploty.
Vstavaný teplotný snímač, senzor priblíženia a senzor jasu.
Vstavaný binárny vstup a vstup pre externý snímač teploty (DP4-T-1 / PT1000).
Pozorovacie uhly: 160 ° - 160 °
zapustená montáž pomocu samostatnej krabice (BOX/U5.1) pod omietku.
Externé napájanie: 20-32 VDC (soLV), napr. CP-D 24/2,5
Uvedenie do prevádzky pomocou softvéru DCA.
Zobrazovací prvok: kapacitný dotykový displej s rozlíšením 720 × 1280 pixelov
Pripojenie k línii KNX: násuvnými svorkami
Menovité napätie: 20 - 32 V DC
Pomocné napájanie 5 - 36 V DC (soLV), napr. CP-D 24/2,5.
Odber prúdu: 250 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 80 × 144 × 40 mm
Vstavaná hĺbka: 29 mm / pohľadová hĺbka 11 mm
Pre vodorovnú/zvislú montáž do výšky cca 150 cm.
Montáž do špeciálnej krabice BOX/U5.1 (iba zapustená montáž).
Detailné informácie o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA200050B0005
- Typové číslo
- RT/U30.0.1-825
- Variant
- čierna
POPIS
Multifunkčný dotykový 5“ displej HD IPS KNX ako ovládací prvok
miestnosti pre
vizualizáciu a ovládanie všetkých funkcií v systéme KNX.
pre zobrazenie a intuitívne
ovládanie nasledujúcich štandardných funkcií KNX:
spínanie, stmievanie (4-bitové a
8-bitové), posuvník 0 - 100 %, tienenie,
ovládací prvok RGBW, ovládací prvok izbovej
teploty,
ovládací prvok vnútornej jednotky klimatizácie, spúšťanie scén,
zobrazovací
prvok alebo ovládanie audia.
ďalšie funkcie: 20 chybových a výstražných správ, 10
logických funkcií,
časové funkcie, 1 izbový termostat a jednotlivé stránky je možné
chrániť
pomocu PIN kódu.
Zobrazenie stavu, dátumu a času, vnútornej a vonkajšej
teploty.
Vstavaný teplotný snímač, senzor priblíženia a senzor jasu.
Vstavaný binárny
vstup a vstup pre externý snímač teploty (DP4-T-1 / PT1000).
Pozorovacie uhly: 160 ° - 160
°
zapustená montáž pomocu samostatnej krabice (BOX/U5.1) pod omietku.
Externé napájanie:
20-32 VDC (soLV), napr. CP-D 24/2,5
Uvedenie do prevádzky pomocou softvéru DCA.
Zobrazovací
prvok: kapacitný dotykový displej s rozlíšením 720 × 1280 pixelov
Pripojenie k línii KNX:
násuvnými svorkami
Menovité napätie: 20 - 32 V DC
Pomocné napájanie 5 - 36 V DC (soLV),
napr. CP-D 24/2,5.
Odber prúdu: 250 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0
°C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 80 × 144 × 40 mm
Vstavaná hĺbka: 29 mm /
pohľadová hĺbka 11 mm
Pre vodorovnú/zvislú montáž do výšky cca 150 cm.
Montáž do špeciálnej krabice BOX/U5.1 (iba zapustená montáž).
Detailné informácie o výrobku
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|