Snímač spínača automatického, Komfort-Sensor, so selektívnou šošovkou

Na zákazku


Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.

Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie: 14 sektorov, 56 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2981
Typové číslo
64762-95-507
Dizajn
basic55®
Variant
grafitová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2980
156,60 €
2CKA006800A2980
2CKA006800A2978
156,60 €
2CKA006800A2978
2CKA006800A2981
165,55 €
2CKA006800A2981

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou