Termostat univerzálny so spínacími hodinami (pre plávajúci kryt)

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Termostat univerzálny so spínacími hodinami (2TKA00004033)

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Zobrazenie nastavenej teploty a času.
Možnosť zobrazenia meranej teploty.
Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C v priestorovom režime, +10 °C až +50 °C v podlahovom režime.
Krok zobrazenia a nastavenia teploty: 0,1 °C
Podlahový teplotný snímač 3292U-A90100 (2 kOhm PTC)  je nutné objednať zvlášť.
Možnosť výberu ďalších preddefinovaných hodnôt podlahového snímača teploty: 2 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 kOhm NTC. 
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický, vypnuté.
teplota: komfortná, nočná (ECO)
Časový program: max. 4 zmeny teploty pre každý deň alebo pre Po-Pia/So-Ne
ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota podlahy, ovládanie vnútorným  kontaktom, adaptívna regulácia, obedzenie nastaviteľných teplôt, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, nastavenie veľkosti záťaže, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (SK, EN, RUS, CZ, ...).
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C.
Vstavaná hĺbka: 20 mm.
Výstup: spínací kontakt relé (v zopnutom stave 230 V AC – nie je bezpotenciálový): 16 A (2 A).
230 V AC, 3vodičové zapojenie.
zobraziť viac
Kód produktu
2CHX880040A0033
Typové číslo
TC16-20U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CHX880040A0033
90,26 €
2CHX880040A0033
2TKA00004033
Na otázku
2TKA00004033

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6811
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou