Člen akčný stmievací 6-násobný, radový

Viackanálový univerzálny stmievací akčný člen pre stmievanie retrofitových LED žiaroviek. Vhodný taktiež pre stmievanie klasických žiaroviek, stmievateľných úsporných žiaroviek, 230V halogénových zdrojov, malonapäťových halogénových žiaroviek s konvenčným alebo elektronickým transformátorom.
Výstupy automaticky rozpoznávajú pripojenú záťaž (môže byť deaktivované).
Možné paralelné prepojenie výstupov pre zvýšenie výstupného výkonu.
Minimálne zaťaženie: 2 W
Možné aj ručné ovládanie priamo na aktore bez predádzajúceho programovania.
Menovitý výkon pri 230 V AC:
– Klasické žiarovky a halogenové zdroje: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
– stmievateľné LED žiarovky: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A na zostupnej hrane, 6× 80 W/ V·A, 1× 240 W na nábežnej hrane.
– Malonapäťové halogénové žiarovky s transformátorom (L): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
– Malonapäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom (C): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
ovládanie a indikácia stavu: LED Tlačidlo pre ručné ovládanie, pre signalizáciu stavu, pre zapnutie a vypnutie výstupu a pre ručné stmievanie.

Menovité napätie: 110 - 230 V AC (+10% / –10%)
napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 114 × 64 mm
Šírka: 8 M


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0731
Typové číslo
DA/M.6.210.2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0731
938,75 €
2CKA006220A0731

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou