Snímač prítomnosti Busch-Presence Corridor (Bluetooth, relé, 30 m)

Na zákazku
Pre automatické spínanie a regulovanie svietidiel s predradníkmi DALI.
Snímač odosiela centrálne telegramy a poskytuje napájanie pre dalšie zariadenia DALI (max. 45 ks).
S rozhraním Bluetooth pre parametrizáciu a ovládanie.
Prispôsobenie všetkých nastavení pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Ovládanie osvetlenia pomocou aplikácie. Aplikácia pre iOS a Android je k stiahnutiu zadarmo.
Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh ∅ 10 m pre sediacu osobu, ∅ 12 m pre chodiacu osobu)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.
Montážny otvor: ∅ 68 mm
Montážna výška: 2 - 4 m
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)
– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min.)
Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.
Možnosť individuálnej deaktivácie a nastavenia citlivosti jednotlivých senzorov.
Časovo riadená funkcia základného osvetlenia.
2stupňové automatické vypínanie (podľa STN EN 15232).
Časovo riadená funkcia ochrany pred oslnením v noci.
Voliteľná simulácia prítomnosti.
Voliteľné dynamické oneskorenie vypnutia.
Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.
Kľudová spotreba: 0,3 W
Stupeň krytia: IP 40
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 83 mm
Vstavaná hĺbka: 60 mm
Farba snímača: biela (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 4vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2745
Typové číslo
6819/51-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2745
397,50 €
2CKA006800A2745

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou