Videotelefón domový 4,3", Wi-Fi, s indukčnou slučkou, nástenný

Variant 4,3" Wi-Fi videotelefón s integrovanou indukčnou slučkou pre naslúchadlo,
zároveň je vybavený svorkovnicou pre možnosť lokálneho napájania.
Farebný 4,3" displej.
6 kapacitných ovládacích tlačidiel.
Rozdielné vyzváňanie pre volanie od vonkajšieho panelu a zvonenia u dverí.
Mobilná aplikácia ABB Welcome pre:
  • až 8 mobilných zariadení (Android, iOS) - začlenenie 4,3" videotelefónu do domácej Wi-Faj siete
  • Nastavenie 2 programovateľných tlačidiel
  • pre vzdialené ovládanie sa využívá portál MyBuildings
Inštalácia priamo na omietku alebo na štandardnú elektroinštalačnú krabicu.
Stupeň krytia: IP 30
Pracovná teplota: -5 °C až +40 °C
Rozmery: (v × š × h): 122 × 131 × 18 mm

Aplikácia pre mobilné zariadenia:
pre Android dostupná tu:  https://play.google.com/store/
pre iOS dostupná tu:   https://apps.apple.com/cz/app/
Registrácia na ABB MyBuildings portále (pre vytvorenie účtu): https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/

zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220050W0024
Typové číslo
M22403-W
Variant
biela / s indukčnou slučkou

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA220050W0024
Na otázku
2TMA220050W0024
2TMA220050W0022
589,19 €
2TMA220050W0022

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou