Oblúková ochrana AFDD s ističom

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S-ARC1.
Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).
Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Počet modulov/pólov: 2 (1P + N)
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno
Indikátor AFDD vybavenia: áno
LED dióda interného testu: áno
Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno
Menovité napätie: 230/240 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Min. prevádzkové napätie: 170 V AC
Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: –25 °C až +55 °C. Skladovacia teplota: –40 °C až +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm2
Doťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm
Spĺňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1
zobraziť viac
Kód produktu
2CSA255901R9105
Typové číslo
S-ARC1 B10
Variant
10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSA255901R9065
190,83 €
2CSA255901R9065
2CSA255901R9105
183,45 €
2CSA255901R9105
2CSA255901R9135
183,45 €
2CSA255901R9135
2CSA255901R9165
183,45 €
2CSA255901R9165
2CSA255901R9205
183,45 €
2CSA255901R9205

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.