Termostat univerzálny programovateľný

Ovládacia jednotka (je nutné doobjednať spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C.
Prevádz. režimy: manuálny, automatický (1 základný alebo 3 rozšírené časové programy) , dovolenka.
Časový program: max. 70 časových značiek – min. po 5 min.; dni v týždni (1, 2 … , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7).
Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, min. a max. teplota podlahy, obmedzenie nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS).
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok).
Displej svieti iba pri napájaní z 230 V.
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C.
Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť
zobraziť viac
Kód produktu
3292B-A10301 94
Typové číslo
2CHB911031A4094
Dizajn
basic55®
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3292B-A10301 94
128,69 €
3292B-A10301 94
3292B-A10301 92
128,69 €
3292B-A10301 92
3292B-A10301 95
129,19 €
3292B-A10301 95

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou