Ovládač prepínací 6/0, 6/0S, 6/0So s N, s priezorom, IP44

Výbeh
Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov. Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača. Pre radenie So je nutné doobjednať tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Pre radenie S je nutné doobjednať tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). IP44, 10 AX, 250 V AC.
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
2CHB218199A4093
Typové číslo
3521B-A81945 93
Dizajn
basic55®
Radenie
6/0, 6/0S, 6/0So
Variant
šampanská metalíza

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CHB218199A4094
16,96 €
2CHB218199A4094
2CHB218199A4092
16,96 €
2CHB218199A4092
2CHB218199A4095
17,27 €
2CHB218199A4095
2CHB218199A4093
Na otázku
2CHB218199A4093

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou