Terminál zabezpečovací, radový

Na zákazku
8 vstupov pre pripojenie pasívnych snímačov (napr. pohybových detektorov, magnetických kontaktov alebo snímačov otrasov skla a pod.) Na inštaláciu ABB i-bus® KNX.
Nutný vonkajší napájací zdroj 12 V (napr. NT/S 12/1600) .
Indikácia stavu vstupov: 8 LED
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Indikácia pomocou LED.
Menovité napätie: 12 V ± 1,6 V
Dĺžka vedenie je obmedzená jeho odporom (najviac 200 Ohm)
Ukončovacie rezistor 2,7 kOhm
Výstupy: 1 plávajúce reléový výstup, 2 zapínacie kontakty
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt : -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110110R0011
Typové číslo
MT/S 8.12.2M
Variant
8 násobný, terminál 12 V DC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110109R0011
388,99 €
2CDG110109R0011
2CDG110110R0011
580,10 €
2CDG110110R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou