Modul regulátora osvetlenia, vstavaný

Na zákazku
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Môže spínať a stmievať jednu skupinu osvetľovacích telies vybavenú
stlmiteľným elektronickými predradníkmi s riadiacim napätím 1 až 10 V DC.
V spojení so snímačom intenzity osvetlenia LF/U 2.1 slúži ako prístroj
pre riadenie na stálu osvetlenosť.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz
Počet výstupov: 1 zapínacie bezpotenciálový kontakt
Režim činnosti: AC-1
Menovitý prúd: 6 A
Výstupné napätie: 230 V AC
Riadiace napätie z elektronického výstupu: 0 až 10 V DC pri menovitom
prúde 30 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
Pre žiarivkovú záťaž.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110108R0011
Typové číslo
LR/M 1.6.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110108R0011
204,67 €
2CDG110108R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou