Modul spínacieho a stmievacieho akčného člena

Na zákazku
2 násobný spínacie a stmievacie akčný člen, 6 A.
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Môže spínať a stmievať dve nezávislé skupiny osvetľovacích telies
vybavených stlmiteľným elektronickými predradníkmi
s riadiacim napätím 1 až 10 V DC.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz
Počet výstupov: 2 zapínacie bezpotenciálové kontakty
Režim činnosti: AC-1
Menovitý prúd: 6 A
Výstupné napätie: 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
Pre žiarivkovú záťaž.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110107R0011
Typové číslo
SD/M 2.6.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110107R0011
252,13 €
2CDG110107R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou