Modul univerzálneho stmievača, vstavaný

Na zákazku
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Stmieva žiarovky 230 V AC alebo halogénové žiarovky malého napätia
do príkonu 300 W/V·A.
Samočinne mení režim činnosti v závislosti od druhu záťaže .
Prístroj je dokonale kompenzovaný proti rušivým signálom a kolísanie napätia.
Minimálna záťaž je len 2 W/V·A.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz
Počet výstupov : 1 elektronický
Menovitá záťaž pri napätí 230 V AC: 300 W/V·A
Menovitá záťaž pri napätí 127 V AC: 150 W/V·A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
Minimálna záťaž iba 2 W / V.A.
Pre záťaž žiarovkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110012R0011
Typové číslo
UD/M 1.300.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110012R0011
Na otázku
2CDG110012R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou